Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
alfagres/products/12d19677-aa85-47ba-9b3c-bb5dabd6d5fa
Startseite
Kategorien
Baumaterialien
Weitere Baumaterialien
Cerámica Boticcino
Verfügbar in Vereinigte Staaten
alfa para la vida real
Folgen
Cerámica Boticcino
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Ideale Keramik zur Schaffung natürlicher Umgebungen, die durch die RealHD-Technologie erreicht wird. Dadurch können Sie große Räume mit hellen Farben für Böden in Innenräumen schaffen.
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
225023850
Produktfamilie
Ceramic tiles
Produktgruppe
Natural stone finish
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2024-10-30
Editionsnummer
1
Breite (mm)
305
Tiefe (mm)
450
Links
Links
Produkt url
https://www.alfa.com.coceramica-boticcino-000000000225023850/p
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Keramik
Sekundär Material
Keramik
Entwickelt in
Kolumbien
Hergestellt in
Kolumbien
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Baumaterialien - Weitere Baumaterialien
Ähnliche Produkte
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Download
alfa para la vida real
Cerámica craquele
Download
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Download
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Download
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Download
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Download