Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cerámica stonia 450 x 450 mm
Cerámica stonia 450 x 450 mm

    Cerámica stonia 450 x 450 mm

    Google-Übersetzung,

    Ideale Keramik für den Einsatz auf Böden, die eine moderne und vielseitige Verlegung ermöglicht.

    Spezifikation
    • Cerámica ideal para uso en pisos que permite tener una instalación moderna y versatil.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer225026287
    • ProduktfamilieCeramic tiles
    • ProduktgruppeSolid finish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien