Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tayrona colors coral 200 x 200 mm

Tayrona colors coral 200 x 200 mm

Google-Übersetzung,

Um den korrekten Betrieb und die korrekte Installation des Produkts zu gewährleisten, müssen Sie das Dichtmittel 225010094 EXTERIOR PROTECTOR, den Kleber 135042405 ALFAQUICK WET AREAS und 225028178 (N) TAYRONA CORAL DÜSE 25 kg verwenden

Spezifikation
  • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028178 (N) BOQUILLA TAYRONA CORAL 25KG

Technische Spezifikation
  • Referenznummer225027486
  • ProduktfamilieQuarry tile
  • ProduktgruppeQuarry tile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Sekundär MaterialCementitious
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Ecuador
USA
Kolumbien