Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
473 / 474 Rollingframe 52 Soft
Alias

473 / 474 Rollingframe 52 Soft

Google-Übersetzung,

473_Höhenverstellbarer Stuhl mit weichen (oder hart- oder weichbremsenden ***) Rollen und 5-Stern-Drehkreuz mit Kippmechanismus. Struktur aus Aluminium-Strangpressprofilen und Aluminium-Druckgusselementen; Sitz und Rückenlehne aus Kvadrat®-Stoff oder aus Pelle Frau®-Leder.*** auf Anfrage


474_Höhenverstellbarer Stuhl mit weichen (oder hart- oder weichbremsenden ***) Rollen und 5-Stern-Drehkreuz mit Kippmechanismus. Struktur aus Aluminium-Strangpressprofilen und Aluminium-Druckgusselementen; Sitz und Rückenlehne aus Kvadrat®-Stoff oder aus Pelle Frau®-Leder.*** auf Anfrage

Technische Spezifikation
  • Referenznummer473_474_Rollingframe-Soft-52
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeOffice Chair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs
  • Klassifizierung12 52 23
  • Format2014TitelOffice Seating

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika