Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axis 2600 Office Chair

Axis 2600 Office Chair

4.6 von 5 Sternen4.6(45 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Konferenz- und Chefbestuhlung. Garantiert bis zu 300 lbs.

WÄHLEN SIE AUS ÜBER 1.000 TEXTILIEN
angeboten von Momentum, Designtex, 9 to 5 Signature und der Symphony Collection. Für den seltenen Fall, dass wir nicht das haben, wonach Sie suchen, beziehen wir Ihren Stuhl mit jedem uns zur Verfügung gestellten Stoff!

LEBENSLANGE GARANTIE
auf alle strukturellen und mechanischen Komponenten. Stoff und Schaumstoff haben eine Garantie von fünf Jahren gegen Abnutzung und Alterung.

SCHNELLES SCHIFF!
Axis versendet innerhalb von 48 Stunden in ausgewählten Quickship-Stoffen und einer großen Auswahl an Ledern.

9to5 Seating ist ein vertikal integriertes Unternehmen in Privatbesitz, das 1986 gegründet wurde und sich auf die Entwicklung und Produktion von ergonomischen Bürositzmöbeln spezialisiert hat, um den strengen Anforderungen heutiger Büroumgebungen gerecht zu werden.

9to5 Seating präsentiert eine umfangreiche Kollektion von Executive-, Task-, Guest-, Conference-, Hocker- und Lounge-Sitzmöbeln. Anpassung ist eine alltägliche Anforderung, die 9to5 Seating begrüßt; Sitze, Bedienelemente, Armlehnen, Stuhleinstellungen, Oberflächen und Polsteroptionen sind reichlich vorhanden.

9to5 Seating kombiniert seine hochmodernen, hauseigenen Fertigungssysteme mit der Verpflichtung zu kontinuierlichen Verbesserungen in allen Phasen des Betriebs. Mit über 500.000 Quadratfuß Produktionsressourcen sind wir zuversichtlich, Produkte zu unvergleichlichen Preisen zu liefern, wobei die Qualität in jeder Phase der Herstellung integriert ist.

Schlüsselwörter: Stuhl, Bürostuhl, Stühle, Chef, Aufgabe, Gast, Konferenz, Hocker, Lounge, Schreibtischstuhl

Spezifikation
  • HIGH RESILIENT FOAM and one-piece shell offer comfortable sitting, upholstered with a detailed, pillowcase look using top-grain leather.

    DURABLE AND SLEEK ‘C’ arm style or ‘T’ arm is standard for Axis.

    WATERFALL SEAT FRONT promotes circulation and good health.

    OFFERED WITH both swivel-tilt or knee-tilt controls.

    ATTRACTIVE SPIDER BASE black nylon base is standard. Also available in cast aluminum base options.

    Keywords: chair, office chair, chairs, executive, task, guest, conference, stool, lounge, desk chair

Technische Spezifikation
  • Referenznummerchair_axis_2600
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeOffice Chairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)44
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)29.5
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)59.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs
  • Klassifizierung12 51 00
  • Format2014TitelOffice Furniture
  • OmniClassNummer23-21 13 25
  • OmniClassTitelOffice Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS