Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
496 Frametable 190
Alias

496 Frametable 190

Google-Übersetzung,
Feststehender Tisch mit Struktur aus Aluminium-Druckgusselementen, einbrennlackiert oder poliert. Platte aus:- Alveolaraluminium, eingefasst mit Polycarbonatplatte, Dicke 18 mm- Laminat in verschiedenen Farben- Extraleichtes gehärtetes Glas, Dicke 12 mm- Glas-Sandwich , Dicke 16 mm- geschichteter Marmor, Dicke 16 mm (glatte Oberfläche mit wasserabweisender und schmutzabweisender Behandlung)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer496_Frametable_190
  • ProduktfamilieFurniture
  • Produktgruppetable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)735
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)950
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika