Unique ref.: | 499_Frametable_380_480 |
---|---|
Marke: | Alias Design |
Produkt Familie: | Furniture |
Produkt Gruppe: | table |
Publishing Datum: | 2018-10-08 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://alias.design/it/prodotti/frametable |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | http://alias.design/it/prodotti/frametable |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/aliasdesign/product/499_frametable_380_480
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | Aluminium |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
BIMobject Kategorie: | Möbel - Tische |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furniture |
UNSPSC Name: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC Code: | 56 |
OmniClass-Nummer: | 23-21 23 15 |
OmniClass-Bezeichnung: | Residential Tables |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 1050 mm — 1200 mm |
Height | 735 mm |
Leg Material | Die-cast aluminium with stove enamelled or polished finish. |
Thickness | 12 mm — 18 mm |
Width | 3800 mm — 4800 mm |
BIMobject®