498 Frametable 498 / 295-XL

498 Frametable 498 / 295-XL

Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top:- alveolar aluminium edged with solid wood scratch resistant lacquered, thickness 18 mm- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mm- stratified marble, thickness 16 mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment)Top in alveolar aluminium edged with solid wood, thickness 18 mm:- natural oak veneered- dark oak venereed
Technische spezifikation
  • ReferenznummerFrametable-498_295-XL
  • ProduktfamilieFurniture
  • Produktgruppetable
  • TypeObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-08
  • Editionsnummer1
  • WidthMm735
  • WidthMm2950
  • DepthMm1200
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 23 15

Verfügbarkeit in den Regionen

Asia Europe Africa South America Oceania North America Antarctica
Vereinigte Arabische Emirate
Albanien
Angola
Argentinien
Australien
Bahamas
Französische Süd- und Antarktisgebiete