Unique ref.: | Kobi_Pad_042small_043medium |
---|---|
Marke: | Alias Design |
Produkt Familie: | Furniture |
Produkt Gruppe: | cushion |
Publishing Datum: | 2018-10-08 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
042 Kobi Pad Small / 043 Kobi Pad Medium
Produktbeschreibung: | http://alias.design/it/prodotti/kobi |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | http://alias.design/it/prodotti/kobi |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/aliasdesign/product/kobi_pad_042small_043medium
Material 1: | Fabric |
---|---|
Material 2: | Fabric |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
BIMobject Kategorie: | Möbel - Bürostühle |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furniture |
UNSPSC Name: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC Code: | 56 |
Uniclass 1.4 Code: | L853 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Office furniture |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-12-57 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Office Chairs |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_50_12_57 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Office chairs |
NBS Reference Code: | 35-12-57 |
NBS Reference Beschreibung: | Office Chairs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 52 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Office Seating |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 455 mm |
Table Material | Expanded polyuretane upholstered in eco-leather, leather or fabric. |
Width | 380 mm |
BIMobject®