Artikelnummer: DUAL2432
Der Circa Abfallbehälter aus Fiberglas mit zwei Öffnungen ist die ideale Lösung für alle Ihre Recycling- und Abfallentsorgungsbedürfnisse. Unser neuer Behälter besticht durch sein klares Design und ist in über 75 Standardfarben erhältlich, sodass er sich mühelos in jede Einrichtung einfügt. Dank der zweiteiligen Konstruktion und des abnehmbaren Deckels mit Vinylrand sieht der Behälter lange wie neu aus und lässt sich leicht reinigen. Mit einem Durchmesser von 61 cm und einer Höhe von 81 cm ist dieser Fiberglasbehälter stoßfest, hochfest und leicht und eignet sich daher sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Er ist besonders geeignet für Standorte in Meeresnähe mit hohem Salzgehalt in der Luft und beständig gegen Korrosion durch Bodenreinigungsmittel. Der speziell entwickelte Deckel verfügt über separate Öffnungen für Wertstoffe und Restmüll, um Abfall und Wertstoffe bequem zu trennen. Die doppelten, nahtlosen Innenauskleidungen verdecken den Müllbeutel und schützen ihn zusätzlich vor Auslaufen. Der vertiefte Boden sorgt für Stabilität, auch in stark frequentierten Bereichen. Entscheiden Sie sich noch heute für den Circa Dual Opening Fiberglass Recycle & Waste Retainer – eine umweltfreundliche Lösung, die drinnen wie draußen gut aussieht!
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |