Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 805-05-100
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 805-05-100
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 805-05-100
    HEWI

    Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 805-05-100

    Papierabfallbehälter der Serie 805 - kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher - Fassungsvermögen ca. 25 l - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung - 300 mm breit, 510 mm hoch und 170 mm tief, Wandsockel 15 mm tief - zur Wandmontage - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805-05-100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)510
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)185
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit