Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection

    Fresco Sola Planter Collection

    Google-Übersetzung,

    Der Fresco Sola ist ein hoher, konisch zulaufender, runder Pflanzkübel aus Fiberglas für den gewerblichen Bereich, der speziell für architektonische Anforderungen entwickelt wurde. Die moderne, randlose Oberseite und der flache Boden verleihen dem Sola ein klares, skulpturales Profil, das sowohl als Einzelstück als auch in Kombination mit anderen Elementen in einem Raum für ein stimmiges Designkonzept überzeugt.

    Erhältlich in vier Größen: 33 cm Durchmesser x 51 cm Höhe, 38 cm Durchmesser x 76 cm Höhe, 46 cm Durchmesser x 84 cm Höhe und 51 cm Durchmesser x 91 cm Höhe. Handgefertigt in den USA. Geeignet für den Innen- und Außenbereich von Gewerbeimmobilien, darunter Firmenlobbys, Gesundheitseinrichtungen, Gastronomiebetriebe, Einkaufszentren und Regierungsgebäude. Ablauflöcher sind auf Anfrage erhältlich.

    Fiberglas übertrifft Beton und Metall in Bezug auf Gewicht, Langlebigkeit und Oberflächenflexibilität; daher ist es die intelligentere Wahl für langfristige Anwendungen.

    Spezifikation
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50 Tensile Strength: 12,500 psi Flexural Yield Strength: 27,600 psi Compressive Yield Strength: 21,800 psi Glass Content: 35% average Vertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfresco-sola-planter
    • ProduktfamiliePlanter Systems
    • ProduktgruppeIndoor Outdoor Planters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit