Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Der ASG4025-Mini-Schneefang in Rohrform ist ein nicht-penetrierendes, an der Dachnaht befestigtes Klemmsystem, ideal für Stehfalzdächer aus Metall mit einer Dachneigung von ≤ 4/12, Sparrenlängen von ≤ 3 m und Schneelasten am Boden von ≤ 180 kg/m². Gefertigt aus einem massiven Block recycelten Aluminiums, bietet die robuste, 38 mm dicke Konstruktion mit zentrierter Lasche erhöhte Langlebigkeit und ein harmonisches Erscheinungsbild. Diese kleinere Version des ASG4025 verwendet Stangen mit 9,5 mm Außendurchmesser und erhält die Garantie der Dachpaneele.

    Dacharten

    • Stehfalz

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium (AL)

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerASG4025_Mini_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppeStanding Seam Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)3.5
      • Breite (Inches)1.5
      • Tiefe (Inches)1.81
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit