Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der ASG4025-AL Schneefang in Rohrform ist ein robustes, nicht-penetrierendes Aluminiumsystem zur sicheren Befestigung an Stehfalz-Metalldächern. Gefertigt aus einem massiven Block recycelten Aluminiums und mit einer Wandstärke von 38 mm (1,5 Zoll) zur Vermeidung von Verwindungen, wird dieser stabile Schneefang mit drei Stellschrauben befestigt und ist für Rohre mit 25,4 mm (1 Zoll) Außendurchmesser geeignet. Der ASG4025-AL bietet zuverlässigen Schneeschutz, erhält die Garantie der Dachpaneele und ist mit Zubehör wie Eisfahnen und Eisschutzgittern kompatibel.

    Dacharten

    • Stehfalz

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium und Aluminiumzubehör (AL)

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerASG4025_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppeStanding Seam Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)5.37
      • Breite (Inches)1.5
      • Tiefe (Inches)4
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit