Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard
PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard

    PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Das PP115R Rohr-Schneefangsystem ist ein hochspezialisiertes Direktmontagesystem für bestehende Membrandächer (EPDM, TPO, PVC) über Dämmung. Es verwendet passgenau zugeschnittene Metallhülsen, um ein Zusammendrücken der Dämmung zu verhindern. Die Konstruktion besteht aus einer 8" x 8" großen Edelstahl-Grundplatte, die an der Unterkonstruktion befestigt und mit einem kundenseitig bereitgestellten Dichtungsflicken abgedichtet werden muss, um eine wasserdichte Kompressionsabdichtung zu gewährleisten. Die Aluminiumhalterung ist für Rohre mit 1" Außendurchmesser in verschiedenen Konfigurationen (2-Rohr, 3-Rohr, 2-Rohr) geeignet und ist in roher Ausführung oder optional mit einer RAL TIGER Drylac® Pulverbeschichtung erhältlich.

    Dacharten

    • Membran

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium mit Edelstahl-Grundplatte

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPP115R_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppePipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)5.12
      • Breite (Inches)4
      • Tiefe (Inches)6
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit