Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard

    PP125 Pipe-Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Das PP125 Schneefangsystem in Rohrbauweise ist ein äußerst vielseitiges System zur direkten Montage auf der Dachfläche. Es eignet sich für Dächer aus Schiefer, Kunstschiefer, Bitumenschindeln und Zedernschindeln. Das System verwendet eine projektspezifische Edelstahl-Grundplatte, die eine Dachschindel ersetzt und die sichere Befestigung der Halterung auf der Dachfläche mit mindestens vier Befestigungselementen gewährleistet. Es ist für Rohre mit 1 Zoll Außendurchmesser in 2-Rohr-, 3-Rohr- oder Hi-Loch-Konfigurationen geeignet und vollständig kompatibel mit optionalen Eisfahnen und Eisschutzgittern.

    Dacharten

    • Naturschiefer und -schiefer
    • Synthetischer Schiefer und Schindeln
    • Asphalt-Schindeln

    Verfügbare Materialien

    • Aluminium mit Edelstahl-Grundplatte (AL) (SS)

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder rufen Sie 888-766-4273 an.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPP125_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppePipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)5.12
      • Breite (Inches)4
      • Tiefe (Inches)6
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit