Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP215 Pipe-Style Snow Guard
PP215 Pipe-Style Snow Guard

    PP215 Pipe-Style Snow Guard

    Google-Übersetzung,

    Das PP215 Rohr-Schneefangsystem ist ein äußerst vielseitiges, höhenverstellbares System zur direkten Befestigung auf Membrandächern (EPDM, TPO, PVC) und Kupfer-Flachfalzdächern. Dieses robuste System ist mit langlebigen Aluminium- und Messinghalterungen sowie einer Edelstahl-Grundplatte erhältlich und bietet einen Höhenverstellbereich von 39° für eine optimale Anpassung an unterschiedliche Dachneigungen. Es ist für Rohre mit einem Außendurchmesser von 1 Zoll geeignet, und die Grundplatte kann mit einem passenden Dichtungsband für eine wasserdichte Abdichtung versehen werden.

    Dacharten

    • Membran
    • Metall

    Verfügbare Materialien

    • Aluminiumhalterung mit Edelstahl-Grundplatte und Aluminiumzubehör (AL) (SS)
    • Messinghalterung mit Edelstahl-Grundplatte und Messingzubehör (BR) (SS)

    Verfügbare Oberflächen

    • Walzblank
    • Pulverbeschichtung (gegen Aufpreis) mit RAL TIGER Drylac® Außenfarben

    Anwendbare Gebäudetypen

    Automobilanlagen, Kongresszentren, Gerichtsgebäude, Kantine/Fast-Food-Restaurant, Restaurant/Bar/Lounge/Freizeiteinrichtung, Familienrestaurant, Wohnheim, Fitnesscenter, Feuerwache, Turnhalle, Krankenhaus/Gesundheitseinrichtung, Hotel, Bibliothek, Produktionsstätte, Motel, Kino, Mehrfamilienhaus, Museum, Bürogebäude, Parkhaus, Justizvollzugsanstalt, Theater, Polizeistation, Postamt, Sakralbau, Einzelhandel, Schule/Universität, Einfamilienhaus, Sportarena, Rathaus, Transportwesen, Lagerhalle, Werkstatt

      Weitere Informationen erhalten Sie bei Alpine SnowGuards unter info@alpinesnowguards.com oder telefonisch unter 888-766-4273.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPP215_Three_Pipe_Snow_Guard
      • ProduktfamilieSnow Guards
      • ProduktgruppePipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)8.68
      • Breite (Inches)1.5
      • Tiefe (Inches)6
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialMessing
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
      • Klassifizierung07 72 53
      • Format2014TitelSnow Guards
      • OmniClassNummer23-13 41 21
      • OmniClassTitelRoof Snow Guards

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit