Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WDVS: ecomin
Archiviert

WDVS: ecomin

Das alsecco Wärmedämm-Verbundsystem ecomin verbindet Wärmedämmung und Brandschutz in idealer Weise. Es war das erste mineralische System auf dem Markt. Seitdem hat es sich über drei Jahrzehnte in der Praxis glänzend bewährt. Die große Erfahrung mit dem System garantiert hohe Qualität und Funktionssicherheit. ecomin überzeugt durch hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, es hilft, Energie zu sparen und die Bausubstanz langfristig zu sichern. Außerdem lässt es in der Gestaltung alle Möglichkeiten offen.
Spezifikation
  • Ausschreibungstexte: http://www.ausschreiben.de/katalog/alsecco Technische Kennwerte: - Dämmstoff stärke: 40-340 mm - Brandverhalten: Nichtbrennbar - Farbspektrum: Gestaltungssicherheit bis Hellbezugswert ≥ 20. - Wärmedämmung: Mineralwolle-Dämmung - Stossfestigkeit : Erfüllt die Anforderungen der europäischen Leitlinie ETAG 004. Zertifizierte Ballwurfsicherheit: Standardaufbau bei 4 mm Armierung 15 Joule. Bei Aufbau mit besonderer Schutzfunktion bis 60 Joule - Farbtonstabilität: Extrem hoch durch Fassadenfarbe mit Carbon-Technologie - Verschmutzungs­neigung: Sehr gering durch Nanotechnologie und Hydrobalance®-Effekt. Erhöhter Schutz gegen Algen- und Pilzbefall (5 Jahre Gewährleistung) Zulassungen - Z-33.43-52 (geklebt und gedübelt) - Z-33.42-53 (schienenbefestigt) - Z-33.46-419 (mit keramischer Oberfläche) - Z-33.44-60 (mit Lamelle) - Umweltzeichen Der Blaue Engel (mit Alsicolor Si / Silitec) WDVS-Komponenten: - Klebemassen: Dämmkleber MK, Armatop MP, Armatop A, Armatop AKS, Armatop L-Aero, Armatop Quattro - Fassadendämmplatten: Mineralwolle-Dämmplatten HD-040, Alsitherm Miwo 035 Aero, Alsitherm Miwo 035 AeroPlus, Speedwall-Lamellendämmplatten 041 - Armierungsmassen: Armatop MP, Armatop AKS, Armatop A, Armatop L-Aero, Spar Dash Receiver organisch/mineralisch - Gewebe: Glasfasergewebe 32, Glasfasergewebe Universal-Aero - Fassadenputze: Traufelputz MP, Alsilite Sx Carbon T, Alsilite Sc Carbon F, Silliconharzputz R, Silliconharzputz T, Reibeputz, Reibeputz MP, Reibeputz Si, Traufelputz, Traufelputz Si, Traufelputz F, Modellierputz MP, Kratzputz A, Alsilite R-Aero, Alsilite T - Aero, Alsilite F - Aero, Strukturputz muneralisch - Oberflächenmaterialien: Spar Dash
Technische Spezifikation
  • Referenznummerecomin
  • ProduktfamilieETICS / EIFS / WDVS
  • ProduktgruppeStone Wool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • UNSPSCNameWallboard
  • UNSPSCCode30161501
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit