Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2.3.2 WALL LININGS - studs
2.3.2 WALL LININGS - studs
2.3.2 WALL LININGS - studs
2.3.2 WALL LININGS - studs
2.3.2 WALL LININGS - studs
2.3.2 WALL LININGS - studs
    Pladur

    2.3.2 WALL LININGS - studs

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Unabhängige Wandverkleidung, bestehend aus einem Rahmen aus verzinkten Stahlblechprofilen unter Verwendung von Pladur®-Stützen und Pladur®-U-Schienen (horizontale Elemente), deren Innenseite, abhängig von der abzudeckenden Höhe, eine Aussteifung für die Stützen durch aufsteckbare Winkelprofile erfordert Der Kern der Ständer muss an der tragenden Wand befestigt werden, wobei zwischen dem Rahmen und der Wand ein Mindestabstand von 10 mm verbleibt. Eine oder mehrere Pladur®-Platten (N, I, H1, Air N, SOLIDTEX, F u OMNIA) werden an die Außenseite dieses Rahmens geschraubt. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, wasserdichte/akustische Randverbindungen usw. sowie Anker für Kanäle am Boden und an der Decke usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 1 (Q1) für Fliesenoberflächen, Laminate, Furnier usw. Auch mit Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), je nach Oberflächenbeschaffenheit (wird durch das Design bestimmt). Kern der Pladur®-Struktur vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Installiert gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
    Spezifikation
    • Lining for interior and façade walls to increase thermal and acoustic insulation. It is used on all kinds of work, although it is especially indicated for new buildings, refurbishment and rehabilitation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_2_trds_2_32
    • Produktfamilie2. Trasdosados PLADUR®
    • Produktgruppe2.3. Autoportantes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall lining systems
    • Klassifizierung06 16 43
    • Format2014TitelGypsum Sheathing
    • OmniClassNummer23-15 15 23
    • OmniClassTitelWall Linings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit