Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
    ALsistem

    Panoramico - Slide window

    Google-Übersetzung,

    Schiebesystem für thermisch getrennte Rahmen mit reduziertem Aluminiumanteil. Panoramico ist das minimalistische Schiebesystem, bei dem das Glas im Vordergrund steht. Hochwertige Verarbeitung und präzise Details in einem System, das modernen architektonischen Ansprüchen gerecht wird.

    • Thermische Trennschienenserie CE-gekennzeichnet
    • Querschnitt: Rahmen 160 mm / Blatt ab 64 mm
    • Architektonischer Schaubereich: seitliches verdecktes Blatt / zentraler 30-mm-Flügel
    • Mit Flossengewebe abbürsten
    • Wärmedämmsystem mit 32 mm langen Stäben
    • Zertifizierte Hardware bis zu 500 kg Tragfähigkeit
    • Minimalistisches Design
    • Schienen aus Edelstahl AISI 316

    Spezifikation
    • Thermal insulation: 0.82 W/m2K

      Burglary resistance: RC3

      Resistance to wind load: Class C3

      Air permeability: Class 3

      Watertightness: Class 9A

      Sound insulation: 42dB

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPanoramico
    • ProduktfamilieSlide
    • ProduktgruppeSlide system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster