Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Glider Window
Marvin

Ultimate Glider Window

4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Ultimate Glider-Fenster bietet hochwertige Verarbeitung und modernen Stil für ein klares, stromlinienförmiges und platzsparendes Design, wo Schwingfenster nicht funktionieren oder als Notausstieg für Schlafzimmer. Marvins exklusives automatisches Verriegelungssystem verfügt über einen leicht erreichbaren, versenkbaren Griff, der sich nahtlos in den Fensterflügel einfügt. Das Fenster lässt sich leicht mit einer Hand entriegeln und öffnen, und die automatische Verriegelung im geschlossenen Zustand sorgt für Komfort und zusätzliche Sicherheit. Wählen Sie zwischen zwei oder drei Bedienfeldern oder einer Kombination aus Bedien- und Festfeldern für unterschiedliche Größen und Bedienanforderungen. Funktionen: Erhältlich in Höhen bis zu 1,83 m oder Breiten bis zu 4,23 m; Wählen Sie zwischen Doppel- oder Dreifachfeldern mit mehreren Bedienkonfigurationen; Flankieren Sie zwei Bedienfelder mit Festfeldern (OXXO-Konfiguration) für maximale Breite und Tageslicht; Ergonomischer Griff und glatte Hardware ermöglichen müheloses Gleiten mit nur einer Hand; Mehrpunktverriegelungssystem sorgt für dichte Abdichtung und Sicherheit von oben bis unten; Automatische Schlösser rasten ein, wenn das Fenster geschlossen wird, für zusätzliche Sicherheit; Vollständige oder teilweise Außengitter zum Abdecken der Bedienfelder; Der einzigartige Waschmodus ermöglicht den Zugriff auf beide Seiten des Glases von innen; die Option „Versteckter Verriegelungsstatussensor“ verbindet sich mit Ihrem Smart Home, um anzuzeigen, wenn Fenster geschlossen und verriegelt sind; CE-zertifiziert.

Um eine genaue Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erzielen, besuchen Sie bitte die Marvin-Website für Revit-Außenfarbdateien!

Technische Spezifikation
  • Referenznummermarvin_ulglw
  • ProduktfamilieSignature
  • ProduktgruppeUltimate Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-12
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien Europa Asien