Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Google-Übersetzung,
    Planet 72 UP bietet Sicherheit und hohe Wärme- und Schalldämmung. Die Wärmedämmleistung eines Passivhauses wird durch die 38 mm starke, thermisch getrennte Polyamidschicht mit niedriger Dichte erreicht.
    Spezifikation
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPLANET-72
    • ProduktfamilieCasement system
    • ProduktgruppeALUMINUM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1480
    • Breite (mm)1230
    Verwandt
    • HauptmaterialCast Aluminum
    • Sekundär MaterialPolyamid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit