Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 82 - Casement window

    Google-Übersetzung,
    Sicherheit und hohe thermoakustische Leistung zeichnen Planet 82 UP aus. Die Wärmedämmleistung eines Passivhauses wird durch die 48 mm starke thermische Trennung aus Polyamid niedriger Dichte und die Isolierung mit PIR SFG (gesättigtes Glasfasergewebe) erreicht.
    Spezifikation
    • Thermal insulation : 0,68 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPLANET-82
    • ProduktfamilieCasement system
    • ProduktgruppeALUMINUM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1480
    • Breite (mm)1230
    • Tiefe (mm)91
    Verwandt
    • HauptmaterialCast Aluminum
    • Sekundär MaterialPolyamid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit