Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ejector pumps
Altech
Archiviert

Ejector pumps

This product is only available for the Swedish market. Altech Ejector pump is a newly developed pump with the best efficiency in the market. Used for pumping drinking water from drilled wells to permanent residents or second homes, as well as water community associations. The pump is silent with long service life and robust construction for minimal service needs. Can be mounted on all existing ejectors in the market. Note: Be careful not to connect the pump directly to the tap water system, but via a buffer tank such as a suitable membrane hydrophore / hydrophore.
Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market. Models: E60 Engine power: 1.1 kW E80 Engine power: 1.5 kW E100 Engine power: 2.2 kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEjektorpumpar
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeEjector pumps
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameDeepwell pumps
  • UNSPSCCode40151547
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit