Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A/B/D
A/B/D
A/B/D
    Dab Pumps

    A/B/D

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Nassläufer-Umwälzpumpen DAB A, B und D sind für die Umwälzung von Wasser in zivilen und gewerblichen Heizungs- und Klimaanlagen konzipiert. Pumpengehäuse aus Gusseisen und Motorgehäuse aus Aluminium-Druckguss. Laufrad aus Techno-Polymer. Serie A mit Ein- und Auslass mit Gewinde, Serie B mit Ein- und Auslass mit Flansch, Serie D mit Ein- und Auslass mit Flansch. Zweipoliger Asynchronmotor mit drei Geschwindigkeiten in der einphasigen Version und zwei Geschwindigkeiten in der dreiphasigen Version. Thermischer Überlastschutz in der einphasigen Version integriert. Die Zwillingsversion wird standardmäßig mit einem automatischen Saugventil geliefert, das in der Drucköffnung eingebaut ist, um zu verhindern, dass Wasser durch das Gerät zirkuliert, wenn es nicht läuft, und mit einem Blindflansch für die Wartung eines der beiden Motoren.

    Spezifikation
    • APPLICATIONS

      Pump for hot or cold water circulation in small community central heating and air conditioning systems for both civil and industrial applications, of the closed circuit pressurized or open circuit type.

      CONSTRUCTION FEATURES

      Pump body in cast iron and motor in die cast aluminium.

      Impeller in technopolymer, motor shaft in hardened stainless steel held in graphite bearings lubricated by the pumping medium.

      Pump body with threaded ports.

      Rotor protective jacket, stator jacket, and closing flange in stainless steel.

      The two-pole asynchronous wet rotor motor features three-speed operation.

      Integral thermal probe in single-phase version.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA-B-D
    • ProduktfamilieCirculators
    • ProduktgruppeWet Rotor Circulators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC010980
    • ETIM-NameBuilt-in circulation pump
    • UNSPSCNameCirculating pumps
    • UNSPSCCode40151504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
    • Klassifizierung22 35 23
    • Format2014TitelCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit