Unique ref.: | Kylpresskopplingar_Boj45_2M_cu |
---|---|
Marke: | Altech |
Produkt Familie: | Press Fittings |
Produkt Gruppe: | AC and refrigeration |
Publishing Datum: | 2018-06-13 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1182892.pdf |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD%205562870229-00091%20v3.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/altech/product/kylpresskopplingar_boj45_2m_cu
Material 1: | Copper |
---|---|
Material 2: | Rubber |
Designed in: | Spain |
Hergestellt in: | Spain |
BIMobject Kategorie: | Sanitärinstallationen - Verbindungsstücke |
---|---|
IFC Klassifikation: | Pipe Fitting |
UNSPSC Name: | Plumbing connectors |
UNSPSC Code: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Code: | L73121 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Code: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Code: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Pipe fitting |
OmniClass-Nummer: | 23-27 43 15 |
OmniClass-Bezeichnung: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Name | Wert |
---|---|
Angle | 45 deg |
Bend Radius | 45 mm |
Material | Copper |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Copper |
Name | Wert |
---|---|
RSK Number | 1189555 — 1189562 |
BIMobject®