Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Malleable Cast Iron Fittings

Malleable Cast Iron Fittings

4.1 von 5 Sternen4.1(28 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Tempergussfittings sind nach der Norm EN 10242 konstruiert und in schwarzer und feuerverzinkter Ausführung erhältlich. Sie sind mit Gewinden nach EN 10226-1 ausgestattet. Das Material gewährleistet Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung und lange Haltbarkeit. Mit ihrer langen Geschichte und Tradition sind Tempergussfittings die am weitesten verbreiteten Rohrfittings. Aufgrund ihrer Langlebigkeit und mechanischen Festigkeit sind diese Beschläge sehr beliebt. Das Material ist mechanisch hochbelastbar und in Kombination mit der genormten Fügetechnik vielseitig einsetzbar.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Sanitary, heating and gas Installation
    • Cooling and air conditioning
    • Sprinkler and gas fire
    • Extinguishing systems construction of industrial plants (e.g. gas, emulsion and pressured air pipe work)
    • Machine construction (e.g. oil, cooling and lubrication pipes)
    • Construction of petrol stations (gas lines)
    • Machines for paper production and printing machines
    • Commercial vehicles construction

     

    Main Advantages:

    • The plus of a new thread conceptFittings are produced with corrosion-retardant and reinforced (free outrunning) internal threads, which enforce the mechanical resistance.
    • The plus of precise manufactureAngle exactness and the measurement accuracy of threads ensure precise pipelining on higher lengths, making it possible to generate high metallic pressure for sealing.
    • The plus of the materialThe fittings are made of high-graded whiteheart malleable cast iron, and in the case of a hot-dip galvanized surface, galvanized with highly pure zinc, suitable for drinking water.
    • The plus of service and supportTechnical advice and data for the largest assortment of CAD and BIM producers is available


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMalleable-Cast-Iron-Fittings
    • ProduktfamilieBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • ProduktgruppeMalleable Cast Iron Fittings
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit