Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Press fittings for A/C and refrigeration, Elbow 90 F/F, cu
Altech
Archiviert

Press fittings for A/C and refrigeration, Elbow 90 F/F, cu

This product is only available for the Swedish market. Altech Press fittings for air conditioning and refrigeration applications. Made of copper, UNS C12200 with a purity of at least 99.9 %. O-ring in HNBR. The fittings are pressed with MaxiPro Pressjaws together with press tools NOVIPro Compact, NOVIPro Compact TT, Romax Compact and Romax Compact TT. Pipe standard: The press fittings can be used for both hard, half hard and annealed copper pipes made according to standard EN 12735-1 or ASTM-B280. Maximum working pressure: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig Operating Temperature: -40 oC to 121 oC
Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market. Approvals and standards: UL 207 UL 109-7 Pull test UL 109-8 Vibration test UL 1963-79 Tests of gaskets and seals used in refrigerant systems ISO 5149-2, EN 378-2 EN 14276-2 Type burst proof test EN 16084 Tightness test ISO 14903, EN 16084 Tightness test ISO 14903, EN 16084 Temperature, pressure, cycling and vibration test SO 14903, EN 16084 Freeze/thaw test ASTM G85 Salt spray (fog) test
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKylpresskopplingar_Boj90_2M_cu
  • ProduktfamiliePress Fittings
  • ProduktgruppeAC and refrigeration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 15
  • OmniClassTitelPipe Expansion Joints
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit