Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
    Alterna

    Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

    Alterna Lusso Duschwände haben ein stilvolles Design mit geraden Linien. Einfache und verstellbare Befestigung. Verstellbare Wandprofile. Die Türen können auch nach innen geöffnet werden, um Platz zu sparen, und werden beim Öffnen um 4 mm angehoben. Die Duschkabinen sind auch als Ecklösungen, Einzelduschtüren, Falttüren, Schwingtüren und Trennwände erhältlich. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht es, verschiedene Arten von Lusso Duschwänden zu kombinieren.

    Sauberes Glas

    3M-behandeltes 6 mm gehärtetes Sicherheitsglas

    Schwarze Aluminiumprofile

    Höhe: 2 000 mm

    Verstellbare Wandprofile +/-10 mm

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80x80
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit