Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
Altro Cantata Flooring
    Altro

    Altro Cantata Flooring

    Google-Übersetzung,

    Altro Cantata ist ein dekorativer, klebstofffreier Boden, der bei minimaler Ausfallzeit maximale Wirkung erzielt. Mit unserer preisgekrönten klebstofffreien Installationsmethode kann es am selben Tag geschweißt und begehbar und am Ende seiner Lebensdauer leicht entfernt werden, sodass es wiederverwendet oder recycelt werden kann. Es ist ideal für stark frequentierte öffentliche Bereiche, in denen die Störung minimal sein muss, und es gibt keine damit verbundenen Klebstoffgerüche.

    Mit den 16 sanften Farbtönen von Altro Cantata, die von dezenten Naturtönen bis hin zu wunderbar lebendigen Farbtönen reichen, können Sie den gewünschten Ton angeben, haben aber auch die Haltbarkeit, die für Bereiche mit mittlerem bis hohem Verkehrsaufkommen erforderlich ist.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • Decorative, adhesive-free flooring
      • Installs in areas with up to 97% RH
      • 16 soft-look shades available
      • Installed with tape system, does not require surface DPM
      • Can be walked on within 24 hours of installation, minimal disruption in busy areas
      • Easily removed post-installation for reuse and recycling
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .7 dry, .9 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Cantata
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSmooth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes