Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Promenade Slip-Resistant Flooring
Altro

Altro Promenade Slip-Resistant Flooring

Google-Übersetzung,

Rutschfester Plattenboden für Außenbereiche

Der Vinyl-Bodenbelag Altro Promenade wurde für den Außenbereich entwickelt und bietet eine wesentliche Rutschfestigkeit in Bereichen, die das ganze Jahr über wechselnden Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Dieses Sortiment ist ideal für Innenanwendungen sowie Terrassen, Decks und Poolumrandungen, bei denen sowohl Sicherheit als auch Ästhetik im Vordergrund stehen.

Die undurchlässige Oberfläche von Altro Promenade verhindert die Ansammlung von Regenwasser und übermäßiger Feuchtigkeit, die Unterböden im Laufe der Zeit beschädigen können. Es hält starkem Sonnenlicht und schwankenden Temperaturen stand, ohne zu reißen, zu verblassen oder auseinanderzufallen, was es zu einer praktischen Lösung für Außenbereiche macht.

Zusätzlich zu seiner beeindruckenden Haltbarkeit bietet Altro Promenade eine Stufenprägung mit geringer Tiefe für einen glatten Fußkomfort und verbesserte Reinigungsfähigkeit bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit.

Rutschfester Plattenboden für den Außenbereich. Hält starkem Sonnenlicht und schwankenden Temperaturen stand, ohne zu verblassen, zu reißen oder auseinanderzufallen. Die Stufenprägung mit geringer Tiefe bietet einen glatten Gehkomfort und eine verbesserte Reinigungsfähigkeit.

Kontaktieren Sie Altro

Spezifikation
  • Type of product: Roll

    Slip resistance: .7D, .8W SCOF

    Thickness: 2.5mm

    Dimensions: 5’11” x 32'9"

    Warranty: 10 years

    Weight: 120 lbs | 54.4 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAltro-Promenade
  • ProduktfamilieWet Environments
  • ProduktgruppeWet Environments
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes