Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    Google-Übersetzung,

    PVC-freier, rutschfester Bodenbelag

    Altro Tungsten™ ist ein extrem flexibles und starkes PVC-freies Acryl-Sicherheitsbodenbelagssortiment mit Vlieskaschierung, das die Anforderungen an Widerstandsfähigkeit und Sicherheit in Bereichen erfüllt, in denen Vinylböden nicht die bevorzugte Option sind. Angesichts strenger Vorschriften zur Verwendung von PVC können Sie sich darauf verlassen, dass Altro Tungsten die gleiche Qualität liefert, die Sie von traditionellen Altro-Bodenbelägen erwarten.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Tungsten
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSlip-Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes