Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Google-Übersetzung,

    Altro Fortis Titanium 15 wurde als komplettes, einfach zu installierendes Wandverkleidungssystem entwickelt. Unsere Paneele und vorgefertigten Ecken lassen sich schnell mit Dichtmittel und mit Ihrer Wahl zwischen Spachtel- oder Sprühkleberoptionen installieren.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Fortis-Titanium
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeFortis Titanium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall covering and finish systems
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit