Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
    Altro

    Altro Whiterock Matte Wall Protection

    Google-Übersetzung,

    Türen und Gipskartonwände können leicht beschädigt werden, sei es durch Kratzer und Schläge beim Passieren von Personen oder durch schwerwiegendere Dellen und Löcher durch Radverkehr. Altro Whiterock Matte wurde speziell zum Schutz dieser Oberflächen entwickelt. Altro Whiterock Matte ist dicht, undurchlässig und stoßfest. Es verfügt über eine leicht strukturierte Oberfläche, die Schrammen kaschiert und den Wandbereich länger gut aussehen lässt.

    Altro Whiterock Matte ist in vier Farben erhältlich und passt zu vielen Altro Whiterock-Tönen. Dies bietet Flexibilität beim Design und macht es zu einer vielseitigen Lösung für eine Reihe von Bereichen. Außerdem verläuft die Farbe durchgehend, wodurch die Sichtbarkeit von Stößen oder Kratzern verringert wird. Mit einer undurchlässigen, leicht abwischbaren Oberfläche verbessert Altro Whiterock Matte die Reinigungsfähigkeit, was ein großer Vorteil in den empfohlenen Anwendungsbereichen ist.

    Altro Whiterock Matte ist eine 2,5-mm-PVCu-Platte, die in den Abmessungen 4' x 10' (4' x 9' 10'') erhältlich ist.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • Resistant to bumps
      • Camouflages scuffs
      • Easy-to-wipe surface
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Whiterock-Matte
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeWhiterock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall covering and finish systems
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit