Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
    Altro

    Altro Wood Acoustic Flooring

    Google-Übersetzung,

    Realistische Holzoptik mit verbessertem Gehkomfort und Schalldämmung

    Altro Wood Acoustic bietet eine warme und gemütliche Ästhetik mit dem zusätzlichen Vorteil einer Schalldämmung von 19 dB und einer IIC-Bewertung von 54, ideal für mehrstöckige Konstruktionen. Mit einer Dicke von 3,9 mm hält es mittlerem bis schwerem Verkehr stand und eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen Menschen viel auf den Beinen sind und Komfort unter den Füßen benötigen.

    Mit passenden Design- und Farboptionen für dieses Sortiment und die beiden anderen Holzoptik-Sortimente können Sie in verschiedenen Bereichen ein einheitliches Erscheinungsbild erzielen und haben die Möglichkeit, zwischen den Sortimenten für die richtige technische Leistung je nach Bereich zu wählen.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • 19dB sound reduction
      • IIC rating of 54
      • Ideal for multi-level construction with medium to heavy traffic between floors
      • Allows coordination with Altro Wood and Altro Wood Comfort ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Wood-Acoustic
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSmooth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit