Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
Altro Orchestra Flooring
    Altro

    Altro Orchestra Flooring

    Google-Übersetzung,

    Für Bereiche, in denen Komfort und Schalldämmung wichtig sind

    Jetzt mit vier neuen begehrten Terrazzo-Optiken! Für Bereiche, in denen Komfort und Schalldämmung wichtig sind, wurde das 2,85-mm-Altro Orchestra entwickelt, um die ideale Umgebung zum Lernen und Leben zu schaffen. Geringe Resteindrücke erleichtern den flexiblen Einsatz von Geräten und Möbeln, einschließlich Krankenhausbetten. Gleichzeitig reduziert das integrierte Trittschalldämmsystem den Trittschall um bis zu 15 dB.

    Es bietet Komfort unter den Füßen und erleichtert Studenten und Patienten das Leben, aber besonders hart arbeitenden Mitarbeitern, die unzählige Stunden unterwegs sind.

    Mit einer Palette von 44 Farben und Designs, die von beruhigenden Neutraltönen, die die Töne der Natur widerspiegeln, bis hin zu lebhaften Schattierungen reichen, ermöglicht Ihnen Altro Orchestra, jedes Mal die richtige Atmosphäre zu schaffen. Es koordiniert mit Altro Operetta und Altro Serenade für einen durchgängigen Look.

    Kombinieren Sie es mit unserem umfangreichen Sortiment an Altro-Wandprodukten für ein attraktives und langlebiges Boden- und Wandsystem.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • Provides ample comfort underfoot
      • 15dB sound reduction
      • Resists up to 1,000 psi indentation
      • Low residual indentation facilitates flexible use of equipment and furniture, including hospital beds
      • 44 colors available - coordinate with Altro Operetta and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Orchestra
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSmooth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit