Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alugraf
Alugraf
Alugraf
Alugraf
Alugraf
Alugraf
    Alubel

    Alugraf

    Google-Übersetzung,

    ALUGRAF ist das Dach- und Verkleidungssystem aus Metall.

    ALUGRAF-SYSTEM GEEIGNET FÜR:
    Überdachung großer Flächen, großer Gebäude

    EMPFOHLEN FÜR:
    Überdachung

    MINDESTSTEIGUNG:
    1%

    STANDARDPRODUKTION:
    Aluminium
    vorlackiertes Aluminium
    vorlackierter Stahl
    Kupfer
    rostfreier Stahl

    Cor-Zehn

    ANWENDUNGEN:
    Antikondensationsfilz
    Anti-Noise-Filz


    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES:

      high load bearing
      assembling without holes on the sheet
      warrancy of watertight even in case of complete flooding of the roof
      any length (production directly on the site with mobile unit)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralugraf
    • ProduktfamilieRoofing Systems
    • ProduktgruppeMetal Roofings for flat roofs
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit