Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Fabral-Wellplatten sind klassisch gestaltete freiliegende Befestigungsplatten mit mehreren Abdeckungs- und Abstandsoptionen zur Auswahl. Mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und unbegrenzten Farboptionen wäre jede der Wellplatten von Fabral die perfekte Wahl für Funktion und Kreativität. Die Konstruktion von Wellplatten ermöglicht es ihnen, bei vertikaler Installation jeder Kurve Ihres Designs zu folgen, wo es erforderlich ist. Und es eignet sich sowohl für Wand- als auch für Dachanwendungen. Mit Wellplatten sind Ihrer Sicht keine Grenzen gesetzt.

Fabral ist der führende Lieferant von Metalldächern und Wandpaneelen für Architektur-, Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen. Von energiesparenden Fassadenverkleidungen für Schulen bis hin zu farbenfrohen Gehäusesystemen für große Einzelhandelsketten ist Fabral eine zuverlässige Lösung für jeden Markt, in dem Sie tätig sind.

Moderne Modelle für Bildungseinrichtungen wurden mit Fabral-Produkten entworfen. Als führender Anbieter von Metalllösungen für Gebäudehüllen wurden Fabral-Systeme für Projekte in allen gewerblichen Gebäudesegmenten spezifiziert. Eine langlebige Außenverkleidung eignet sich für Schulen, um das Gebäude dicht abzudichten und so die Energieeffizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Spezifikation
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • .050" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel
    • 26 Gauge Steel

    Panel Features: Vertical & Horizontal Applications

    Customizations Available:

    • Curving Options
    • Mitered Corners
    • Wall & Roof Variations

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7-8-corrugated-wall-and-roof-panel
  • ProduktfamilieMetal Roofing, Siding, Corrugated
  • Produktgruppe7/8" Corrugated Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels