Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
    Alugom

    ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana

    Google-Übersetzung,
    FLÜGELFENSTER MIT DER HÖCHSTEN LEISTUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ DER ZUKUNFT Drehbare Dreikammer-Zimmerei mit thermisch getrennten Türen und Fenstern. Ein robustes Design, große Vielseitigkeit mit hohen Wärme- und Schalldämmwerten. Die Konstruktion aus 34 und 37 mm Polyamid ermöglicht einen Glasfalz von bis zu 53 mm, wodurch größere Fenster zur Verbesserung der Beleuchtung und des Komforts im Haus geschaffen werden können. Rahmen und Laden mit einer Tiefe von 75 bzw. 82 mm und Eurokanalsystem Das Europakanalsystem ermöglicht eine Vielzahl von Öffnungen wie Innen- oder Außenöffnung, Faltung, Drehkipp, Außenüberstand, Parallelkippung oder Faltung. Sichtbare und verdeckte Beschlagsysteme von CHIC, ermöglichen den Flügel- und Drehkippsystemen eine vollständige Öffnung des Fensters bis 180º, eine dreidimensionale und mikrometrische Regulierung in alle Richtungen unabhängig voneinander, wodurch eine maximale Tragfähigkeit pro Kipp- und Drehbewegung garantiert wird. Drehflügel von 150 kg. Das ALG-System bietet die Möglichkeit, seine thermische und akustische Leistung durch das Einfügen von Isolierprofilen in die Polyamidkammern, in den Glasfalz und an der Außenseite des Rahmens zu erhöhen und es so in ALG 75 MAXIMA HQ (High Quality) umzuwandeln. . • Bicolor • Lackierte Farbe (RAL, strukturiert oder gemustert) • Sublicromia Holzlack • EZY® Holzlack • Antibakterieller Lack • Eloxiert
    Spezifikation
    • FEATURES • Casement Windows with European chamber • Frame section: 75 mm • Shutter section: 82 mm • Thermal break with: 34 or 37 mm polyamide in sheets in frames. • Central gasket in EPDM foam/sponge • Maximum weight per opening per shutter: 120 Kg • Tilt-and-turn opening. Maximum weight per shutter: 130 Kg • Concealed Tilt&Turn Opening. Maximum weight per sheet: 150 Kg • Minimum dimensions per shutter: 445 x 1500 mm • Maximum dimensions per shutter 1700 x 2500 mm • Maximum glazing up to 53 mm • Possibilities of interior opening: or casement openings or tilt and turn or folding or Oscillo Parallel or folding • External opening possibilities: or casement or Projector
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralg-75-passive-house
    • ProduktfamiliePRACTICABLES
    • ProduktgruppeALG 75 MÁXIMA
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1480
    • Breite (mm)1230
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit