Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modern Direct Glaze Rectangle Window
Modern Direct Glaze Rectangle Window
Modern Direct Glaze Rectangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Rectangle Window

    4.5 von 5 Sternen4.5(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kombinieren Sie Produktinnovation mit purer moderner Ästhetik und das Ergebnis ist wirklich umwerfend. Die Marvin Modern-Linie wurde entwickelt, um groß gebaut zu werden und in großem Maßstab zu funktionieren, ergänzt durch die Kraft kritischer Designdetails.

    Eigenschaften: Große Glasflächen für maximale Sicht mit zahlreichen verfügbaren Konfigurationen und Größen; Rechteckige und polygonale Formen; Die Rahmenaussparung akzeptiert eine Trockenbaurückwand für eine nahtlose Integration; Horizontale oder vertikale Ribbon-Mulling-Möglichkeiten; Nicht zertifizierte Mulling-Fähigkeiten; Maximal zugelassene Rahmengröße – 141 3/8 x 93 3/8 Zoll; Einzelgerät-Leistungsbewertung – CW-PG40; vertikale oder horizontale Mulled Units-Leistungsbewertung – CW-PG40.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_mndg-rect
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeModern Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 19 11
    • OmniClassTitelComposite Fixed Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA