Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding SMARTIA M12500 Phos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
    Alumil
    Archiviert

    Sliding SMARTIA M12500 Phos

    SMARTIA M12500 Phos is the new ingenious sliding system of ALUMIL for minimal sliding frames, which maximize natural lighting. Its unique design is completely in line with the latest architectural trends.

    Spezifikation
      • Basic system depth 45 mm.
      • Minimal design with concealed narrow sash and interlock profile of just 32 mm for maximum natural lighting.
      • Sash profiles available for 45ο and 90ο assembling.
      • Meeting stile width of only 72 mm including an integrated ergonomic handle.
      • Unique locking point design by Alumil
      • Wide variety of typologies with various locking mechanisms.
      • Max glass thickness up to 32 mm and weight per sash up to 200 Kg.
      • Smooth and easy sliding thanks to inox rails.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-Smartia-M12500
    • ProduktfamilieSMARTIA
    • ProduktgruppeSliding
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-14
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit