Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
    Alumil
    Archiviert

    Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS

    The thermally insulated SUPREME S500 PHOS sets new standards for minimalism, with its clear symmetrical lines, impressive functionality and implementation of advanced technology.

    Advantages

    • Minimal design with concealed profiles and symmetrically clear lines for maximum natural light.
    • Narrow interlocking profile of only 25 mm face width for an unobstructed view.
    • The Eclipse version features a recessed bottom track covered with the floor finish, creating uniformity in design and providing a flat surface for easy access.
    • The Total Eclipse version offers the ultimate minimal design, with all tracks covered by the ceiling, floor, and walls, resulting in a seamless appearance.
    • The real revolution of the system is the ability to defy gravity using the version SUPREME S500 SlideAir, which offers elimination of the force needed to operate the sash by adding magnetic technology.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersupreme-s500
    • ProduktfamilieSUPREME
    • ProduktgruppeSliding
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit