Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
    Alumil
    Archiviert

    Windows and Doors SUPREME S91

    The S91 System belongs to Alumil ''Supreme'' systems and has been specially designed in order to meet the high requirements of passive houses. It is ideal for heavy duty, insulated hinged frames with high security level. The system is characterized by excellent performances regarding thermal insulation, watertightness and sound reduction as well as by flexibility and ease of fabrication. It meets perfectly the high quality standards of developed markets.

    Spezifikation
      • Certified by the Passive House Institute(PHI), according to the specifications of the passive houses.
      • Remarkable level of thermal insulation with Uw=0,79 W/m2K, for window dimensions 1,23 x 1,48 m and Ug=0,7 W/m2K, certified by Passive House Institute.
      • Visible aluminium face width (frame - sash height) only 93 mm.
      • Maximum watertightness with 3 levels of EPDM gaskets and double-extrusion central gasket.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSupreme_S91_Series
    • ProduktfamilieSUPREME
    • ProduktgruppeHinged
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-14
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_23_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium door frames
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit