Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BGR/SK 300 Garagentore
BGR/SK 300 Garagentore
BGR/SK 300 Garagentore
    Aluprof

    BGR/SK 300 Garagentore

    4.7 von 5 Sternen4.7(117 Bewertungen)

    Es gibt viele Arten von Garagentoren, darunter unter anderem Rolltore, Segmenttore und Kipptore. Die Auswahl eines richtigen Tores hängt vor allem davon ab, welche Anforderungen wir an das Produkt stellen. Wenn es z. B. einen elektrischen Antrieb haben soll und ein Minimum an Platz einnehmen soll, dann sollen wir uns für einen Rolltor entscheiden. Ein Rolltor ist so vielseitig, dass es sowohl in bestehenden, als auch in gerade gebauten Objekten montiert werden kann. Das Tor arbeitet in der vertikalen Ebene und vomit viel Platz gespart wird. Das wird vor allem von Personen geschätzt, die in ihrem Zuhause keine große Auffahrt haben oder ihren Wagen direkt von der Straße parken. Der hochgezogene Torpanzer beschränkt auch die Sichtweite nicht, was wesentlich auf die Sicherheit der Person Einfluss hat, die den Wagen fährt.

    Aluprof SA bietet Tore mit elektrischem Antrieb an. Ein Rolltor ist nicht nur bequem in der Benutzung, aber vor allem sicher. Der Einsatz von elektrischem Antrieb ermöglicht die Verwendung der ernsteuerung. Die Funksteuerung erlaubt das Tor per Handsender zu öffnen und zu schließen, ohne aus dem Auto aussteigen zu müssen. Dies ist vor allem abends, während des Regens und im Winter zu schätzen. Das Tor ist mit einer Absturzsicherung ausgestattet. Zusätzlich kann man im Tor eine Reihe von Sicherungseinrichtungen, wie Lichtschranken oder Schließkantensicherung, anwenden.

    Spezifikation
    • • Funktionalität
      Das Garagenrolltor kann sowohl in neu gebauten als auch in schon bestehenden Gebäuden montiert werden. Ein Vorteil von so einem Garagentor ist seine Platzsparsamkeit. Das in senkrechter Position arbeitende Tor ist dort eine gute Lösung, wo die Garagenauffahrt von geringer Länge oder gleich von der Strasse aus ist. Dies verbessert die Sicherheit des Fahrers, denn der erhobene Panzer, begrenzt die Sicht nicht.

      • Aufbau
      Die Torprofile werden aus hochwertigem Aluminiumblech hergestellt. Dieses Aluminiumblech wird zweischichtig im PUR-PA System beschichtet. Dadurch sind die Profile resistenter gegen Kratzer und Wetterzustände. Dank dem Schaum, der das Innere der Profile füllt, sind diese eine gute akustische und thermische Isolierung. Eine angemessene Luftzufuhr kann man durch die Anwendung von Lüftungsprofilen erhalten. Es besteht die Möglichkeit der Anwendung von Sichtfenstern, diese ermöglichen eine zusätzliche Beleuchtung des Inneren mit dem Tageslicht. Je nach Massen und Arten der Verbauung, können die Garagentore in zwei Arten aufgeteilt werden:
      - auf Konsolen: BGR / KNB
      - im Kasten: BGR / SK

      • Bedienungskomfort
      Bei Anwendung vom Antrieb, besteht die Möglichkeit einer Fernsteuerung. Die Funksteuerung ermöglicht das Öffnen und das Schliessen des Tores anhand von einer Fernbedienung ohne das man aus dem Auto aussteigen muss. Geschätzt wird es vor allem abends, wenn es regnet oder im Winter.

      • Sicherheit
      Nach den bestehenden Normen ist ein Garagentor standardmäßig mit einer Abrollsicherung ausgestattet. Das Tor kann zusätzlich mit einer Optischenschliesskantensicherung und Fotozelle ausgestattet werden. Im Fall von Stromausfall, kann man das Tor mit der Nothandkurbel öffnen. Die elektromagnetische Antriebsbremse und die Hochschiebesicherungen verhindern jegliche unerwünschte Panzerhebung.

      • Farbpalette/Farbauswahl
      Eine breite Standard Farbpalette stellt jeden auch so anspruchsvollen Kunden zufrieden. Stranggepresste Elemente werden pulverbeschichtet.

      • Anforderungen
      Aluprof Rolltore besitzen vorläufige Typprüfungen, die durch eine anerkannte Institution durchgeführt wurden, diese sind für Kunden zugänglich.
      Um den Zugang zu diesen Unterlagen zu erlangen, drücke hier und danach logen Sie sich auf der autorisierten Seite ein.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbgr-sk-garage-door
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeGarage door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors