Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
    Aluprof

    MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight

    4.9 von 5 Sternen4.9(31 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Fenster- und Türserie MB-86 wurde für herausragende Isoliereigenschaften konzipiert. Sie erfüllt die steigenden gesetzlichen und allgemeinen Marktanforderungen nach energiesparender Konstruktion neuer Fenster und Türen. Es wird in den drei Varianten ST , SI und AERO angeboten und ist das erste Aluminiumsystem, das Silica-Aerogel verwendet, ein nanoporöses Material, das im Vergleich zu herkömmlichen festen Materialien einen sehr hohen Anteil an freiem Porenvolumen aufweist. Sein hohes Porenvolumen, sein geringer Feststoffgehalt und seine amorphe Struktur mit gewundenen Pfaden führen zu niedrigen Wärmeleitfähigkeitswerten. Daher weist das System die branchenweit beste Wärmeleistung auf. Darüber hinaus zeichnet es sich durch eine außergewöhnliche Profilträgheit aus, die größere und schwerere Fenster ermöglicht.

    Funktionen und Vorteile:

    • große Auswahl an Profilen
    • neu geformte, extra dicke Thermostege
    • Mehrkomponenten-Mitteldichtung
    • Glasleisten mit zusätzlicher Abdichtungsmöglichkeit
    • Verglasung bis 67,5 mm, ermöglicht alle Arten von Zweikammerverglasungen, Schall- und Sicherheitsverglasungen sowie einbruchhemmende Verglasungen
    • große, drahtfreie Glasflächen
    • geeignet für eine Vielzahl von Beschlägen, einschließlich verdeckter Scharniere
    • Wasserablauf sowohl in herkömmlicher als auch in verdeckter Ausführung erhältlich
    • hohe Energieeffizienz ab 0,57 W/m 2 K
    • klare, scharfe Linien aus schmalem, extrudiertem Aluminiumrahmen
    • Vielzahl an Finish-Optionen
    Spezifikation
    • Performance of the MB-86 ST door: 

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E 1350, EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 2,16 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-86_ST_door_single_opening_outwards-with-sidelight
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-86 ST doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit