Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-59S Casement Drehkippfenster
Aluprof

MB-59S Casement Drehkippfenster

4.8 von 5 Sternen4.8(11 Bewertungen)

System MB-59S CASEMENT dient zur Ausführung von nach außen öffnenden Klappflügel- und Drehflügelfenstern. Diese Fenster sind ökonomisch gebaut und gleichzeitig besitzen sie gute Nutzungseigenschaften.

Fenster dieser Art sind zum Einbau in Mauerwerksöffnungen und zur Befestigung in der Pfosten-Riegel-Fassade bestimmt. Die Konstruktion basiert auf dem Fenstertürsystem MB-59S mit Isoliersteg. Bautiefe der Blendrahmenprofile beträgt 50 mm und der Flügelprofile 59 mm. In Profilen wurden profilierte Isolierstege vom Typ „Omega“ mit einer Breite von 16 und 22 mm aus glasfaserverstärktem Polyamid eingesetzt. 

Nach außen öffnende Fenster können mit zwei Bänderarten ausgestattet werden: Dreh- und Scherenbändern. Profile des Systems MB-59S CASEMENT besitzen profilierte Rillen mit solchen Abmessungen, die die Verwendung von umlaufenden Beschlägen und Verbindungsstücken nach dem EURO-Standard ermöglichen. Es werden Beschläge von solchen renommierten Firmen wie Sobinco und Securistyle verwendet. 

Das System ermöglicht die Verwendung von Glasstärken von  4,5 mm bis 40,5 mm bei Fensterflügeln und von 4,5 mm bis 31,5 mm bei Fenstern mit Festverglasung. 

Konstruktionen, die in diesem System gebaut sind, zeichnen sich sowohl durch hohe Ästhetik, als auch durch gute Nutzungsparameter aus:
  • die Innenflächen von Blendrahmen und Flügel sind flächenbündig,
  • Glasdichtungen sind von der Außenseite fast nicht sichtbar,
  • Dichtungen werden durchlaufend montiert, ohne Zuschneidung in den Ecken, was erheblich die Montagezeit verkürzt und die Dichtheit verbessert, 
  • jede Konstruktion verfügt über ein effizientes Wasserableitungs- und Belüftungssystem aus der Glaskammer und aus der Kammer zwischen Flügel und Blendrahmen.

Nach außen öffnende Fenster, die auf dem Standard-Fenstertürsystem basieren sind vor allem für Verbraucher in Großbritannien entstanden, wo diese Lösungen häufig verwendet werden.  Wir sind jedoch überzeugt, dass die Konstruktionen MB-59S CASEMENT auch auf dem polnischen Markt ihre Anhänger finden wird.

Spezifikation
  • Technische Daten MB-59S:

    • Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 
    • Windlastbeständigkeit: Klasse 1050, EN 1027:2001 
    • Wasserdichtigkeit: Klasse C5, EN 12211:2001
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-59S_Casement_1sash_tophung_window
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-59S Casement windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-27
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)59
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameCasement windows
  • UNSPSCCode30171606
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit