Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-60 Window System
Aluprof

MB-60 Window System

Google-Übersetzung,

MB-60 ist ein modernes Aluminiumsystem, das für die Realisierung von architektonischen Außenbauteilen bestimmt ist, die eine Wärme- und Schalldämmung erfordern, wie z. B.: verschiedene Arten von Fenstern, Türen, Fluren, Schaufenstern oder räumlichen Strukturen.

Die Systemprofile haben einen Dreikammeraufbau. Die Bautiefe der Fenstersektionen beträgt 60 mm (Rahmen) und 69 mm (Flügel) und für Türen 60 mm bzw. 60 mm. Solche angenommenen Tiefen von Flügel- und Rahmenabschnitten ergeben die Wirkung einer Oberfläche von der Außenseite nach dem Schließen - im Fall des Fensters und die gegenüberliegende Wirkung zu den Oberflächen von Flügel und Rahmen - im Fall von Türen. Die Form der Profile ermöglicht schlanke und widerstandsfähige Fenster- und Türkonstruktionen.

Es besteht die Möglichkeit, Profile wie Rahmen, Flügel und Schnürungen zu biegen, wodurch verschiedene Arten von Bögen und Bogenstrukturen erreicht werden können.

Das MB-60-System dient als Basis für Lösungen mit verbesserter Wärmedämmung: MB-60HI, MB-60US HI, MB-60E HI, MB-60EF HI.

Spezifikation
  • The MB-60 system is characterised by a low value of the overall heat-transfer coefficient U, thanks to application of the thermal breaks and gaskets. This system profiles meet the thermal requirements for the material group 2.1 in the case of windows, and 2.2 in the case of doors according to DIN 4108. In the systems, there are profiled "omega"-shaped thermal breaks applied of the width equal to 24 mm (windows) and 14 mm (doors) made from polyamide reinforced with fibreglass. Shape of the breaks increases the rigidity of profiles as compared to flat breaks, and also facilitates section drainage, ensuring the appropriate thermal insulation in all atmospheric conditions at the same time. The threshold made of HPVC and the EPDM gaskets guarantee good thermal insulation of the door leaves as well as air and water tightness.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-60_window_system
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-60 windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-07
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit