Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights
    Aluprof

    MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights

    5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das DPA-System MB-78 EI dient zur Ausführung von Trennwänden mit integrierten automatischen Einzel- und Doppelschiebetüren der Brandschutzklasse EI15 oder EI30. Es basiert auf dem MB-78EI-System feuerfester Trennwände mit integrierter Tür, das die meisten Komponenten wie Hauptprofile, Glasleisten, Kühleinsätze, Dehnbänder, Dichtungen und die meisten Zubehörteile enthält.

    Das MB-78 EI DPA-System zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
    • Bautiefe der Profile beträgt 78 mm.
    • Das System basiert auf Dreikammer-Aluminiumprofilen mit 34 mm breiten thermischen Abstandshaltern.
    • Brandschutzelemente werden in die Innenkammer der Profile sowie in den Isolierraum zwischen den Profilen eingesetzt. An den Außenflächen werden zusätzliche Isolierelemente und Dehnbänder angebracht.
    • Feuerwiderstandsklasse EI15 und EI30 bei äußerer und innerer Brandeinwirkung.
    • Die Verbindung von festen Trennwandprofilen wird durch Eckverbindungen vom Typ „L“ oder Kreuzverbindungen vom Typ „T“ ausgeführt. Flügelprofile werden kreuzweise verbunden – Typ „T“.
    • Das Laufwerk kann auf der Systempartition oder auf dem Mauerwerk montiert werden.
    • Möglichkeit der Anbringung von Sprossen, die auf die Glasoberfläche geklebt werden.
    • Baufertigungstechnologie ist die gleiche wie beim MB-78 EI-System.
    • Das für die Schiebetürbearbeitung verwendete Werkzeug stammt aus dem MB-78 EI-System.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerMB-78EI-DPA-Dbl-with-sidelights
      • ProduktfamilieFire rated systems
      • ProduktgruppeMB-78EI
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
      • Editionsnummer1
      • Tiefe (mm)78
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inPolen
      • Hergestellt inPolen
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
      • IFCClassificationTür
      • UNSPSCNameDoors
      • UNSPSCCode301715
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
      • Klassifizierung08 13 73
      • Format2014TitelSliding Metal Doors
      • OmniClassNummer23-17 11 13 19
      • OmniClassTitelSliding Metal Doors
      • CSIUniFormatIICodeB2030
      • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit