Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-79N ST Window 1-sash Tilt and Turn
Aluprof

MB-79N ST Window 1-sash Tilt and Turn

Google-Übersetzung,

Das MB-79N ist das neueste Produkt in der ALUPROF-Familie wirtschaftlicher Fenster- und Türsysteme. Als Nachfolger unseres sehr beliebten MB-70-Systems, das in der Bauindustrie breite Anwendung gefunden hat, wurde es im Hinblick auf erhöhte Anforderungen an die Wärmedämmung eingeführt.
Es wird für eine breite Palette von Konstruktionen eingesetzt, darunter Fest-, Dreh-, Kipp- und Kipp-Schiebe-Fenster, Außentüren, sowohl Einzel- als auch Doppeltüren, und schaufensterartige Lösungen mit Türen.

Drei thermische Aufbauvarianten:

  • der MB-79NE ; die wirtschaftlichste Mitteldichtung für Fenster,
  • der MB-79NST ; eine zweikomponentige Mitteldichtung für Fenster, die für eine hohe Wärmedämmung ausgelegt ist,
  • der MB-79NSI ; bietet die beste Wärmedämmung. Die Profile sind mit Dämmeinlagen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und einer zweikomponentigen Mitteldichtung ausgestattet.


Spezifikation
  • Why MB-79N ?

    • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
    • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
    • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
    • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
    • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-79N_ST_window_1-sash_tilt-and-turn
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-79N ST
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)79
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit