Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-82HS Lift&Slide Single sliding door Slide-Fix with narrow mullion
Aluprof

MB-82HS Lift&Slide Single sliding door Slide-Fix with narrow mullion

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Hebe- und Schiebetür mit thermischer Trennung MB-82HS ist eine Konstruktion, die perfekt in moderne Innenräume passt. Sie wurde für die Schaffung eines Gebäudes mit Benutzerkomfort entwickelt, in dem der Wohnraum nahtlos mit der Terrasse verbunden ist. Sie bietet hohe ästhetische Werte, einfache Herstellung und hervorragende Leistungsparameter, darunter beeindruckende Wärmedämmung, Luft- und Wasserdichtigkeit. Für mit MB-82HS hergestellte Konstruktionen sind großzügige Abmessungen realisierbar und die Türen können entweder manuell oder automatisch geöffnet werden. Die Parameter ermöglichen den Einsatz des Systems in Gebäuden mit anspruchsvollen Anforderungen an die Energieeffizienz. Zu den technologischen Lösungen, die es bietet, gehören eine im Boden eingelassene „Null“-Schwelle, ein lineares Entwässerungssystem, schlanke Pfosten und keine Abdeckleisten an den vertikalen Rahmen. Dies macht MB-82HS zu einer Tür, bei der optische Attraktivität mit Funktionalität und Benutzerkomfort Hand in Hand geht.

Spezifikation
  • Functions and aesthetics

    • profile depth: 82 mm for the leaf, 186 mm for the frame
    • three thermal variants: the ST, SI and SI+
    • glazing: 18-66 mm for the leaf, 36-65 mm for the fixed lights
    • maximum leaf dimensions: 3.24 m x 3.3 m
    • maximum leaf weight: 600 kg
    • a wide selection of hardware
    • a range of mullion solutions; the SI+ mullion offers enhanced thermal performance or a slim mullion with high aesthetic values
    • the glazing of the lights from the outside makes it possible to install large, heavy panes of glass
    • a compensating profile is available for preventing ceiling deflection from affecting the functioning of the door
    • the custom-designed profiles make the door easy to combine with other ALUPROF systems, such as the MB-79N, MB-86N and MB-104 Passive
    • easier prefabrication, thanks to the simplified drainage model, straight-cut and bolted frame and glazing on the outside of the fixed lights
    • a comprehensive system solution for installation; an EPS structural base, mounting brackets, a compensating profile and linear drainage
Technische Spezifikation
  • Referenznummermb-82hs-lift-and-slide-single-sliding-door-slide-fix-with-narrow-mullion
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-82HS SI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)82
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 13 13
  • OmniClassTitelAluminum Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit